IP40 IK04 moulded material cabinet 76x66x33mm for 6mm² and 10mm² terminals
COFFRETS, BARETTES ET BORNES ANTICISAILL
Legrand
IP40 IK04 moulded material cabinet 76x66x33mm for 6mm² and 10mm² terminals
REF. 034020
EAN.
3245060340209
Cabinet for connecting several electrical wires
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Largeur d'appareil | 76 mm |
Hauteur d'appareil | 66 mm |
Profondeur d'appareil | 33 mm |
Traitement antimicrobien | Non |