IP Video entrance panel with 4.3" display and keypad to make calls and enter access code, with badge reader
Bticino
IP Video entrance panel with 4.3" display and keypad to make calls and enter access code, with badge reader
REF. BT374003
EAN.
8005543691069
Video entrance panel with 4.3" display, keypad and badge reader. From keypad is possible to make calls to apartments and guard station and enter the access code to release lock.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de boutons d'appel | 0 |
---|---|
Matériau de la façade | Autre |
Hauteur de la façade | 400 mm |
Largeur de la façade | 160 mm |
Hauteur d'encastrement | 384 mm |
Largeur d'encastrement | 149 mm |
Profondeur d'encastrement | 60 mm |
Mode de pose | Encastré |
Technique d'installation | Technique de réseau |
Construction modulaire | Non |
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Courant d'alimentation | 0.65-0.65 A |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.8-0.8 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
---|---|
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Type de caméra | Vision nocturne |
Angle de vue de la caméra | 80 ° |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Web Application |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
Agreement
Decl. UE RED-70-434-02
(0.17 Mo)
SELECT AN ACTION