IP Small EP 4.3" touch display with face recognition and badge reader. From display: make call and enter access code
Bticino
IP Small EP 4.3" touch display with face recognition and badge reader. From display: make call and enter access code
REF. BT374005
EAN.
8005543693414
Small video entrance panel with 4.3" touch display with double camera for face recognition and badge reader. From touch display: make calls to apartments and guard station and enter the access code to release lock.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de boutons d'appel | 0 |
---|---|
Matériau de la façade | Autre |
Hauteur de la façade | 245 mm |
Largeur de la façade | 92 mm |
Hauteur d'encastrement | 232 mm |
Largeur d'encastrement | 82 mm |
Profondeur d'encastrement | 62 mm |
Mode de pose | Encastré |
Technique d'installation | Technique de réseau |
Construction modulaire | Non |
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Courant d'alimentation | 0.65-0.65 A |
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.8-0.8 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
---|---|
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Type de caméra | Vision nocturne |
Angle de vue de la caméra | 80 ° |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Web Application |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Connectable par box Internet | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Installation Guide
1 document
Product Sheet
1 document
Agreement
Decl. UE RED-70-434-02
(0.17 Mo)
SELECT AN ACTION