IP 10" touch display indoor unit with internal camera and SOS pushbutton Home + Security app for door entry functions
Bticino
IP 10" touch display indoor unit with internal camera and SOS pushbutton Home + Security app for door entry functions
REF. BT373001
EAN.
8005543690925
10" touch display indoor unit with internal camera and SOS pushbutton. Management of door entry functions, alarms, IP camera and lift control from the display. Home + Security app to manage door entry system functions. Silver finishing
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Autre |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Mains libres | Oui |
Taille de l'écran | 254 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 10 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
Couleur | Noir |
Avec écran tactile | Oui |
Largeur | 280 mm |
Hauteur | 186 mm |
Profondeur | 28 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP30 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | DC |
Traitement antimicrobien | Non |
Entre axe de fixation verticale | 60-60 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-120.5 mm |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Web Application |
Pilotable à la voix | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Programmable | Non |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION