Infinium Trunk cable assembly, LSZH, 24 fibers, multimode OM4, CCA, 30 meters
Infinium™
Legrand
Infinium Trunk cable assembly, LSZH, 24 fibers, multimode OM4, CCA, 30 meters
REF. C76DAEMMY030M
EAN.
3414972512480
Infinium acclAIM trunk cable assemblies delivers the lowest insertion loss available on the market, the most optical headroom, improved density, flexibility and system lifecycle.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM4 |
Nombre de fibres | 24 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 0.242 mm |
Type de câble | Breakout |
Longueur | 3000 m |
Type de connecteur raccordement 1 | Autre |
Type de connecteur raccordement 2 | Autre |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Enfiché |
---|---|
Sans halogène selon IEC 60754-1 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-2 | Oui |
Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
Retardateur de flamme selon EN 50265-2-1 | Non |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Oui |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
Faible émission de fumée selon AS/NZS 1660.5.2 | Non |
Numéro RAL | 6027 |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION