Industrial plastic enclosure IP66 IK08 - 130x75x74mm with opaque cover
Boîtier industriel
Legrand
Industrial plastic enclosure IP66 IK08 - 130x75x74mm with opaque cover
REF. 035044
EAN.
3245060350444
Industrial cabinet in deep plastic with opaque cover - IP55 IK08 - smooth surfaces with the option of mounting equipment on a rail or solid plate. 1/4 turn lid opening/closing with flat screwdriver
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Couvercle |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Sans |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Hauteur | 332 mm |
Largeur | 262 mm |
Profondeur | 162 mm |
Profondeur d'encastrement | 132 mm |
Profondeur intérieure | 116 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 3 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 3 mm |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
---|---|
Nombre d'entrées de conduit | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Oui |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Degré de protection (NEMA) | 4X |
Classe de protection | II |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Maintien de fonction | Autre |
Couvercle avec décharge de pression | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
4 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION