Industrial box - plastic - IP 55 - IK 08 - opaque cover - 310x240x160 mm
Atlantic
Legrand
Industrial box - plastic - IP 55 - IK 08 - opaque cover - 310x240x160 mm
REF. 092284
EAN.
3245060922849
Atlantic, industrial cabinet, plastic, waterproof, for the protection of electrical and electronic components against external aggression
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Boîte de montage |
---|---|
Garnissage | Autre |
Forme | Rectangulaire |
Mode de pose | Universel |
Montage dans le sol | Non |
Montage sous l'eau | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Entrée de l'arrière | Non |
Longueur | 310 mm |
Largeur | 240 mm |
Profondeur | 160 mm |
Hauteur | 160 mm |
Connectable | Non |
Nombre d'entrées | 0 |
Type de traversée de boîtier | Autre |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | 4 |
Finition du couvercle | Autre |
---|---|
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Vissé |
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 282-282 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 211-211 mm |
Documentation
4 documents
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
SELECT AN ACTION