Industrial box - plastic - IP 55 - IK 07 - transaprent cover - 360X270X124 mm
Atlantic
Legrand
Industrial box - plastic - IP 55 - IK 07 - transaprent cover - 360X270X124 mm
REF. 035991
EAN.
3245060359911
Atlantic, industrial cabinet, plastic, waterproof, for the protection of electrical and electronic components against external aggression
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Couvercle |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Sans |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Avec serrure | Non |
Hauteur | 382 mm |
Largeur | 292 mm |
Profondeur | 132 mm |
Profondeur d'encastrement | 132 mm |
Profondeur intérieure | 124 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 3 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 3 mm |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
---|---|
Nombre d'entrées de conduit | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | 3S |
Classe de protection | II |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Maintien de fonction | Autre |
Couvercle avec décharge de pression | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
4 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Guide
SELECT AN ACTION