Hypra Surface mounting socket - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Surface mounting socket - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 2P+E - plastic
REF. 053722
EAN.
3245060537227
Hypra, surface-mounted socket outlet for electrical appliances used in industrial or tertiary environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | 1x63A xp xxxV |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 270 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 181 mm |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION