Hypra Straight plug - IP66/67-55 - 63 A - 200/250 V~ - 3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Straight plug - IP66/67-55 - 63 A - 200/250 V~ - 3P+E - plastic
REF. 059347
EAN.
3245060593476
Hypra, straight mobile plug for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments - Suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION