Hypra Straight plug - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Straight plug - IP 44 - 380/415 V~ - 16 A - 2P+E - plastic
REF. 052242
EAN.
3245060522421
Hypra, straight mobile plug for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments - Suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION