Hypra Straight pannel appliance inlet - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 63 A - 2P+E
Hypra
Legrand
Hypra Straight pannel appliance inlet - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 63 A - 2P+E
REF. 059376
EAN.
3245060593766
Hypra, panel-mounted plug for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments - Suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION