Hypra socket outlet IP 44 32A 380-415V~ - 3P+E - plastic replacement for Martin Lunel 16A
Hypra
Legrand
Hypra socket outlet IP 44 32A 380-415V~ - 3P+E - plastic replacement for Martin Lunel 16A
REF. 052883
EAN.
3245060528836
Hypra, direct transfer range for Martin Lunel replacement
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) | 400 A |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 116 mm |
Ecart vertical entre les trous | 80 mm |
Dimension de bride, horizontale | 101 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 90 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION