Hypra socket 2P+E 16A 100/130V
Hypra
Legrand
Hypra socket 2P+E 16A 100/130V
REF. 051910
EAN.
3245060519100
Hypra, a prisinter is a compact system combining a plug and a switch for optimum safety - For household electrical appliances used in industrial or tertiary environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) jaune |
Position horaire des contacts de terre | 4 h |
Couleur caractéristique | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Commutateur | Verrouillage mécanique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION