Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 - 380/415 V~ - 63A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket Prisinter - IP44 - 380/415 V~ - 63A - 2P+E - plastic
REF. 053601
EAN.
3245060536015
Hypra, a prisinter is a compact system combining a socket and a switch for optimum safety - For household electrical appliances used in industrial or tertiary environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Commutateur | Verrouillage électrique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Protection | Autre |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION