Hypra Panel mounting socket Prisinter Hypra -IP 44/55 -200/250V~ -16 A - 3P+E -plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket Prisinter Hypra -IP 44/55 -200/250V~ -16 A - 3P+E -plastic
REF. 052003
EAN.
3245060520038
Hypra, a prisinter is a compact system combining a socket and a switch for optimum safety - For domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Commutateur | Verrouillage mécanique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION