Hypra Panel mounting socket IP67 -16A - 250V~-2P+E- plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket IP67 -16A - 250V~-2P+E- plastic
REF. 053911
EAN.
3245060539115
Hypra, fixed socket-outlet for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments, suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 67 mm |
Ecart vertical entre les trous | 54.5 mm |
Dimension de bride, horizontale | 67 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 54.5 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION