Hypra Panel mounting socket IP66/67-55 - 63A - 200/250V~-2P+E- plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket IP66/67-55 - 63A - 200/250V~-2P+E- plastic
REF. 059326
EAN.
3245060593261
Hypra, fixed socket outlet for domestic electrical appliances used in industrial or commercial environments - Suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 106 mm |
Ecart vertical entre les trous | 85 mm |
Dimension de bride, horizontale | 106 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 77 mm |
Documentation
4 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION