Hypra Panel mounting socket IP66/67-55-32A-440V~-3P+E- plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket IP66/67-55-32A-440V~-3P+E- plastic
REF. 052926
EAN.
3245060529260
Hypra, unified center distance socket, for use in industrial and commercial environments - Suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 3 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 94 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION