Hypra Panel mounting socket-inclined outlet -IP44 -440/460V -16A -3P+E -plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket-inclined outlet -IP44 -440/460V -16A -3P+E -plastic
REF. 052310
EAN.
3245060523107
Hypra, fixed socket-outlet for household appliances used in industrial and commercial environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 11 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 74 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 60 mm |