Hypra Panel mounting socket inclined outlet - IP44 -380/415V~ -16 A -2P+E -metal
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket inclined outlet - IP44 -380/415V~ -16 A -2P+E -metal
REF. 052232
EAN.
3245060522322
Hypra, fixed socket-outlet for household appliances used in industrial and commercial environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Autre |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 72 mm |
Ecart vertical entre les trous | 60 mm |
Dimension de bride, horizontale | 64 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 52 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION