Hypra Panel mounting socket inclined outlet -IP44 -200/250V~ - 63A -3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket inclined outlet -IP44 -200/250V~ - 63A -3P+E - plastic
REF. 053623
EAN.
3245060536237
Hypra, fixed socket-outlet for household appliances used in industrial and commercial environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 106 mm |
Ecart vertical entre les trous | 85 mm |
Dimension de bride, horizontale | 106 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 77 mm |
Documentation
4 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION