Hypra Panel mounting socket fixing centre - IP44 -380/415V~ -16A -3P+E - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel mounting socket fixing centre - IP44 -380/415V~ -16A -3P+E - plastic
REF. 052218
EAN.
3245060522186
Hypra, socket with unified center distances, for use in industrial and tertiary environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION