Hypra Panel appliance inlet - IP 44 - 440 V~ - 32 A - 3H - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Panel appliance inlet - IP 44 - 440 V~ - 32 A - 3H - plastic
REF. 052936
EAN.
3245060529369
Hypra, angled plug for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments - Suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 3 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION