Hypra Mobile socket - IP66/67-55 - 16 A - 250 V~ - 2P+E - plast
Hypra
Legrand
Hypra Mobile socket - IP66/67-55 - 16 A - 250 V~ - 2P+E - plast
REF. 053937
EAN.
3245060539375
Hypra, mobile socket outlet for household electrical appliances used in industrial or tertiary environments, suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION