Hypra Mobile socket - IP44 - 200/250 V~ - 63 A - 3P+E - rubber
Hypra
Legrand
Hypra Mobile socket - IP44 - 200/250 V~ - 63 A - 3P+E - rubber
REF. 053606
EAN.
3245060536060
Hypra, a prisinter is a compact system combining a socket and a switch for optimum safety - For domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Commutateur | Verrouillage mécanique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION