Hypra Mobile socket - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Mobile socket - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - plastic
REF. 053707
EAN.
3245060537074
Hypra, a prisinter is a compact system combining a socket and a switch for optimum safety - For domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 5 |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Commutateur | Verrouillage mécanique |
---|---|
Avec disjoncteur différentiel | Non |
Emplacements vides sur barre profilée | Non |
Matériau du boîtier/corps | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION