Hypra Mobile socket - IP 44 - 20/50 V= - 16 A - 2P - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Mobile socket - IP 44 - 20/50 V= - 16 A - 2P - plastic
REF. 052485
EAN.
3245060524852
Hypra, mobile socket outlet for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | Autre |
Couleur caractéristique | Noir |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION