Hypra Mobile socket Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 63 A - 2P+E - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Mobile socket Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 63 A - 2P+E - plastic
REF. 053682
EAN.
3245060536824
Hypra, mobile socket outlet for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECT AN ACTION