Hypra appliance inlet -IP66/67-55 - 125A - 380/415 V~ - 3P+E
Hypra
Legrand
Hypra appliance inlet -IP66/67-55 - 125A - 380/415 V~ - 3P+E
REF. 059544
EAN.
3245060595449
Hypra, angled surface-mounting plug for domestic electrical appliances used in industrial or tertiary environments, suitable for harsh, damp or dusty environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 125 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
---|---|
Type de construction | Pose du connecteur encastré |
Inverseur de phase | Non |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
SELECT AN ACTION