Hypra Angled plug - IP 44 - 20/50 V= - 16 A - 2P - plastic
Hypra
Legrand
Hypra Angled plug - IP 44 - 20/50 V= - 16 A - 2P - plastic
REF. 052445
EAN.
3245060524456
Hypra, right-angle plug for electrical appliances used in industrial and commercial environments
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension selon EN 60309-2 | 40-50 V (50+60 Hz) blanc |
Couleur caractéristique | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Coudé |
Matériau | Caoutchouc |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION