Hypra adaptor 2P+E 16A 230V
Hypra
Legrand
Hypra adaptor 2P+E 16A 230V
REF. 052103
EAN.
3245060521035
Adaptor, for connecting a household pinout plug to an industrial pinout socket outlet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IPX0 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Autre |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION