HX³ Row distribution 250A back connect
HX³
Legrand
HX³ Row distribution 250A back connect
REF. 404480
EAN.
3245064044806
HX³, optimised horizontal distribution, row distributor for equipment in XL³ cabinets and enclosures
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 250 A |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Oui |
Tension assignée à CA 50 Hz | 400-690 V |
Nombre de points de dérivation | 24 |
Couleur | Autre |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Longueur | 432 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 50 mm |
Documentation
5 documents
Workshop Book
Maintenance Guide
Installation Guide
Instruction Use
Installation Guide
3 documents
Agreement
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Constructor Declaration
Agreement
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
SELECT AN ACTION