HX³ Power supply lateral RDB 400A
HX³
Legrand
HX³ Power supply lateral RDB 400A
REF. 404482
EAN.
3245064044820
HX³, optimised horizontal distribution, power supply module for row distributor for equipment in XL³ cabinets and enclosures
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant assigné CA 50 Hz | 400 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 4 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 230-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Longueur | 36 mm |
Largeur | 99.5 mm |
Hauteur | 245 mm |
Documentation
SELECT AN ACTION