GTL Drivia Small insulated narrow tray - GTL built-in - for 2-row cabinet + 51 mm thick plate
GTL Drivia
Legrand
GTL Drivia Small insulated narrow tray - GTL built-in - for 2-row cabinet + 51 mm thick plate
REF. 005104
EAN.
3245060051044
Small insulated narrow tray : Thanks to an optimized access, this box allows a quick and easy installation.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 2 |
Largeur en nombre de modules | 13 |
Type de couverture | Sans |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 105 mm |
Hauteur d'encastrement | 681 mm |
Largeur d'encastrement | 336 mm |
Profondeur intérieure | 105 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Non |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Hauteur | 685 mm |
Largeur | 340 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 26 |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION