GTL Drivia finishing strip for GTL cable trunking - Drivia 13 cabinet / cable trunking junction
GTL Drivia
Legrand
GTL Drivia finishing strip for GTL cable trunking - Drivia 13 cabinet / cable trunking junction
REF. 030094
EAN.
3245060300944
Accessory for GTL Drivia 13 - finishing horn - junction between Drivia 13 cabinet and trunking
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 48 mm |
Profondeur | 40 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION