GTL Drivia conduit 65x250 mm - complete with lid - adjustable length 2.45 to 2.60 m
GTL Drivia
Legrand
GTL Drivia conduit 65x250 mm - complete with lid - adjustable length 2.45 to 2.60 m
REF. 030037
EAN.
3245060300371
GTL Drivia 13 modules complete premium with 1 complete cover - depth 65 x width 250 mm - height adjustable from 2.45 to 2.60 m
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Hauteur | 65 mm |
---|---|
Largeur | 250 mm |
Longueur | 2600 mm |
Section transversale utile | 14238 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 2 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Oui |
Avec connecteur de conduit | Oui |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION