Gasket 3 x diameter 3,5 to 6,5
Legrand
Gasket 3 x diameter 3,5 to 6,5
REF. 098056
EAN.
3245060980566
Cable gland mounting accessory
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Fermé |
---|---|
Entrée de câble | Rond |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 3.5-6.5 mm |
Serre cable | Non |
Finition de l'angle | Non |
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Qualité du matériau | CR (néoprène) |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |