Galion TV-SAT socket outlet - Rose Gold
Galion™
Legrand
Galion TV-SAT socket outlet - Rose Gold
REF. 282459-C1
EAN.
3414971856004
TV outlet with multiple outputs distributing TV and radio signals, for DVBT, cablecast and satellite installation. This socket has been designed for optimal signal reception ensuring Ultra High Definition image quality
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque centrale |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de passage à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Autre |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 36.7 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 27.3 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION