Galion LED Rotary Dimmer + LED without neutral - Champagne
Galion™
Legrand
Galion LED Rotary Dimmer + LED without neutral - Champagne
REF. 282419-C2
EAN.
3414972022903
Dimmer allows to increase or decrease lighting intensity to create a more intimate or, on the contrary, a brighter atmosphere.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Type de commande | Bouton rotatif |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Variation par coupure de début de phase | Oui |
Variation par coupure de fin de phase | Oui |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 5-300 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 1-6 mm² |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 32 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 32.6 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 1-6 mm² |
Documentation
7 documents
Agreement
OC / CB-SE-105791
(0.13 Mo)
Agreement
OC / CB-210106146GZU-VOC001
(0.25 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-105791M2
(0.09 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-104454
(0.15 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-104104
(0.13 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-103189
(0.11 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-105791M1
(0.13 Mo)
SELECT AN ACTION