Galion Cable outlet 20A - 1 gang - Champagne
Galion™
Legrand
Galion Cable outlet 20A - 1 gang - Champagne
REF. 282452-C2
EAN.
3414971701632
The cable outlet allows a secure connection for loads (water-heater, ovens, stoves, etc) up to 20A.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 34.2 mm |
Profondeur d'encastrement | 10.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION