Galion Blanking plate - 1 gang - Champagne
Galion™
Legrand
Galion Blanking plate - 1 gang - Champagne
REF. 282470-C2
EAN.
3414971702080
1 gang blanking plate cover an empty space
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 86 mm |
---|---|
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 10.7 mm |
Diamètre de trou | 4.2 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-CN41373M1
(0.38 Mo)
SELECT AN ACTION