Flush-mouting distribution cabinet 2x12 modules
Legrand
Flush-mouting distribution cabinet 2x12 modules
REF. 001402
EAN.
3245060014025
Flush-mounting box for Equinox
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 2 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 89 mm |
Hauteur d'encastrement | 436 mm |
Largeur d'encastrement | 324 mm |
Profondeur intérieure | 87 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 9010 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Hauteur | 440 mm |
Largeur | 328 mm |
Profondeur | 82.5 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 24 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
Agreement
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
SELECT AN ACTION