Fixfor Cable clip - for concrete materials - for cable Ø 10 mm - Grey
Fixfor
Legrand
Fixfor Cable clip - for concrete materials - for cable Ø 10 mm - Grey
REF. 031529
EAN.
3245060315290
Accessory, for cable fixing
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Forme | Rond |
---|---|
Adapté au diamètre | 10-10 mm |
Double collier | Non |
Avec clou | Oui |
Longueur de clou | 30 mm |
Diamètre du clou | 1.8 mm |
---|---|
Clou en acier trempé | Non |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |