Fireman's emergency switch box - 4P - 16A - 400V - Red
incendie
Legrand
Fireman's emergency switch box - 4P - 16A - 400V - Red
REF. 038053
EAN.
3245060380533
Device enabling high and low voltage signs to be switched off in an emergency from outside a premises that is not within easy reach.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de postes de commande | 1 |
---|---|
Nombre de contacts à poussoir | 0 |
Nombre de voyants lumineux | 0 |
Nombre d'interrupteurs à clé | 0 |
Nombre de commutateurs-sélecteurs | 1 |
Nombre de contacts à poussoir champignons | 0 |
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 400-400 V |
---|---|
Couleur de la partie supérieure du boîtier | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION