FA-Flexible M/P conduit SH D21 - Grey
Legrand
FA-Flexible M/P conduit SH D21 - Grey
REF. 387424
EAN.
3414970348357
Conduit for metal-plastic RTA flexible conduit system: protects wires and cables in environments requiring strength.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Profondeur | 50 m |
---|---|
Diamètre nominal | 21 mm |
Diamètre nominal en pouces | Autre |
Diamètre externe | 24.5 mm |
Diamètre intérieur | 20.5 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Matériau d'enrobage 1ère couche | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) | Sans gaine |
Joint | Sans joint |
---|---|
Résistance à la compression | 750 N |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-60 °C |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Rayon de courbure, statique | 110 mm |
Couleur | Gris |
Caractéristiques électriques | Avec propriétés de conductibilité |
Accélérateur de flammes | Oui |
Tenue à la flexion | Souple |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION