Equinoxe 26-modules enclosure 235x500x99mm - white RAL9003
Legrand
Equinoxe 26-modules enclosure 235x500x99mm - white RAL9003
REF. 001326
EAN.
3245060013264
Drivia, 26-module high-capacity cabinet perfectly suited to renovation work
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 26 |
Type de couverture | Sans |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 95 mm |
Hauteur d'encastrement | 231 mm |
Largeur d'encastrement | 496 mm |
Profondeur intérieure | 47.5 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 235 mm |
Largeur | 500 mm |
Profondeur | 99 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 26 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |