This product is obsolete
Emergency lighting U21 - standard maintained / non maintained - 100 lm - 3h - LED
Legrand
Emergency lighting U21 - standard maintained / non maintained - 100 lm - 3h - LED
REF. 661610
EAN.
3414970312112
Standard LED emergency luminaire - Permanent / Non-permanent (P/NP)
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Update product
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 43-43 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 147000 h |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 10 W |
Flux lumineux utile | 100 lm |
Flux lumineux en mode veille | 100 lm |
Température de couleur | 5700-5700 K |
---|---|
Temps d'opération nominal | 3-3 h |
Largeur | 109 mm |
Hauteur/profondeur | 57.5 mm |
Longueur | 244 mm |
Nombre de pôles | 5 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 4 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
IES file
SELECT AN ACTION