This product is obsolete
Emergency lighting B66 - non-maintained - IP 66 - 1h - 250 lm
BAES B66
Legrand
Emergency lighting B66 - non-maintained - IP 66 - 1h - 250 lm
REF. 661523
EAN.
3245066615233
Standard emergency light - Non-permanent (NP) - 250 lumens - 1 hour operating time - IP66 - TL8W lamp - Ni-Cd battery - Maintenance test carried out manually
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Update product
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | Lampe fluorescente |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Gris |
Matériau de la verrine | Plastique transparent |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 110-110 mA |
Appareillage | Ballast électronique |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 25 W |
Flux lumineux utile | 250 lm |
Flux lumineux en mode veille | 0 lm |
Température de couleur | 4000-4000 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 164.5 mm |
Hauteur/profondeur | 72 mm |
Longueur | 357 mm |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Code CEI (Pack2) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 2 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 4 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 53 g |
Localisation Pack2 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack2) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Non |