Eloe Fused Connection Units switched 13A - White
Eloé™
Legrand
Eloe Fused Connection Units switched 13A - White
REF. 618081
EAN.
3414972263764
Fused connection unit allows the electrical protection of the device connected to it
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 34.5 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION